Référence des composants
Pinces pour le montage de platines avec broches
Pince de préhension | Composants | Électronique | Biens électroniques

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
GPP5000 pour le montage de cartes de circuits imprimés
Faits saillants et données techniques
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Certifiée salle blanche
Composants standard intégrés